Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I3C B1 M13 GL
Artikelnr. 96.135.2153.0
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 7°, M16, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
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
| Artikelnummer | 96.135.2153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3C B1 M13 GL |
| EAN | 4049088189920 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 2900 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 27 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtgrau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | lichtgrau |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 16 AWG |
|---|
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Crimp |
| Anschluss Gewinde | M16 |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Neigungswinkel | 7 ° |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.23 kWh/St |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 87 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 34.6 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 02.122.9300.0 | Buchsenkontakt CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM | | |
| 02.122.9100.0 | Buchsenkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM | | |
| 02.122.9000.0 | Buchsenkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM | | |
| 99.413.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
| 02.122.9200.0 | Buchsenkontakt CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM | | |
| Z5.564.4553.0 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.132.0153.0 | Steckverbinder RST20I3C S1 ZR2 V GL | | |
| 96.134.0053.0 | Steckverbinder RST20I3C S1 YR1 V GL | | |
| 96.132.0053.0 | Steckverbinder RST20I3C S1 ZR1 V GL | | |
| 96.134.0153.0 | Steckverbinder RST20I3C S1 YR2 V GL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 173.34kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 277.79kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 118.19kB | |
| | - | 116.13kB | TIF |
| | - | 32.17kB | |
| | - | 30.31kB | TIF |
| | - | 5.84MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 96.135.2153.0
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 7°, M16, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen