Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I5S S1 M91V BL0
Artikelnr. 96.054.6253.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
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
| Artikelnummer | 96.054.6253.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I5S S1 M91V BL0 |
| EAN | 4015573984035 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5100 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 49 g |
| Volumen Einzelteil | 237.99 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | schwarz |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 18 AWG |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 18 AWG |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M25 |
| Steckrichtung | rechtwinklig |
| Neigungswinkel | 90 ° |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.243 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 71.4 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 54.3 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.532.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 05.565.9953.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.051.4353.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRYS BL07 | | |
| 96.051.4553.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR3S BL0 | | |
| 96.051.4053.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR1S BL0 | | |
| 96.051.4153.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR2S BL0 | | |
| 96.053.4153.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 YR2S BL07 | | |
| 96.053.4053.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 YR1S BL07 | | |
| 96.051.4253.9 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRXS BL07 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 142.89kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 0.96MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 81.58kB | |
| | - | 79.44kB | TIF |
| | - | 6.44MB | DXF |
| | - | 53.54kB |
Händler
Artikelnr. 96.054.6253.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen