Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I5S B1 ZRYS BL07
Artikelnr. 96.051.4353.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
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
| Artikelnummer | 96.051.4353.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S B1 ZRYS BL07 |
| EAN | 4049644012709 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 408 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 272 mm |
| Höhe verpackt | 248 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6700 g |
| Volumen verpackt | 27522 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 64 g |
| Volumen Einzelteil | 275.22 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 14 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 40.5 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 4 mm² |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 18 AWG |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 18 AWG |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
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
| Brandlast | 0.515 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 95.9 mm |
|---|---|
| Breite | 59 mm |
| Höhe | 38 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| Z5.565.9853.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 99.530.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW | | |
| 05.564.8653.1 | Handentriegelung RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.054.6053.9 | Geräteanschluss RST20I5S S1 M90V BL0 | | |
| 96.052.5053.9 | Geräteanschluss RST20I5S S1 M01V BL0 | | |
| 96.052.6053.9 | Geräteanschluss RST20I5S S1 M00V BL0 | | |
| 96.050.0153.9 | Verteiler RST20I5B 3P1 F VG BL07 | | |
| 96.052.6153.9 | Geräteanschluss RST20I5S S1 M03V BL0 | | |
| 96.054.6253.9 | Geräteanschluss RST20I5S S1 M91V BL0 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 78.83kB | |
| | - | 2.71kB | X81 |
| | - | 2.53kB | X81 |
| | - | 13.78kB | DOCX |
| | - | 815.00B | TXT |
| | - | 690.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 667.71kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.27MB |
Händler
Artikelnr. 96.051.4353.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen