Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I7C S1 M00V BL07
Artikelnr. 96.172.2053.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.172.2053.9
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST20I7C S1 M00V BL07
|
|
EAN
|
4049088424953
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
304 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
256 mm
|
|
Höhe verpackt
|
202 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
2623 g
|
|
Volumen verpackt
|
15720 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
23.23 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
157.2 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.65 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
|
|
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)
|
schwarz
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Technische Daten UL
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
|---|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|
Anschluss Gewinde
|
M20
|
|
Steckrichtung
|
gerade
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
8 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
66 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
34.6 mm
|
|
Höhe
|
34.6 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.546.4021.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM |
|
|
| 99.591.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| Z5.569.5353.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 05.546.4121.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM |
|
|
| 05.546.3921.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.171.0153.9 | Steckverbinder RST20I7C B1 ZR2 BL07 |
|
|
| 9L.171.0053.9 | Steckverbinder RST20I7C 11 ZR1 BL07 |
|
|
| 9L.173.0153.9 | Steckverbinder RST20I7C 11 YR2 BL07 |
|
|
| 9L.171.0153.9 | Steckverbinder RST20I7C 11 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.173.0053.9 | Steckverbinder RST20I7C B1 YR1 BL07 |
|
|
| 96.173.0153.9 | Steckverbinder RST20I7C B1 YR2 BL07 |
|
|
| 96.171.0053.9 | Steckverbinder RST20I7C B1 ZR1 BL07 |
|
|
| 96.171.0553.9 | Steckverbinder RST20I7C B1 ZR3 BL07 |
|
|
| 9L.171.0553.9 | Steckverbinder RST20I7C 11 ZR3 BL07 |
|
|
| 9L.173.0053.9 | Steckverbinder RST20I7C 11 YR1 BL07 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 146.91kB | |
|
|
- | 13.63kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90.30kB | |
|
|
- | 88.29kB | TIF |
|
|
- | 9.51MB | DXF |
|
|
- | 53.76kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 294.75kB | |
|
|
- | 403.35kB | STP |
|
|
- | 1.30MB | IGS |
|
|
- | 275.06kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.172.2053.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau