Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I7S S1 M91V BL07
Artikelnr. 96.074.6253.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.074.6253.9
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Geräteanschluss RST20I7S S1 M91V BL07
|
|
EAN
|
4049088424427
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
5100 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
49 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
237.99 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.65 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
|
|
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)
|
schwarz
|
Anschlussdaten
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.2 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Technische Daten UL
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
|---|---|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Anschluss Gewinde
|
M25
|
|
Steckrichtung
|
rechtwinklig
|
|
Neigungswinkel
|
90 °
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Gehäusewandstärke (min.)
|
0.5 mm
|
|
Gehäusewandstärke (max.)
|
8 mm
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.281 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
71.3 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
34.6 mm
|
|
Höhe
|
54.3 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.591.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| Z5.569.5353.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.071.4553.9 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR3 BL07 |
|
|
| 9L.071.4153.9 | Steckverbinder RST20I7S 11 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.073.4053.9 | Steckverbinder RST20I7S B1 YR1 BL07 |
|
|
| 96.071.4253.9 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZRX BL07 |
|
|
| 96.071.4153.9 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.071.4053.9 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZR BL07 |
|
|
| 9L.071.4053.9 | Steckverbinder RST20I7S 11 ZR1 BL07 |
|
|
| 9L.073.4153.9 | Steckverbinder RST20I7S 11 YR2 BL07 |
|
|
| 96.073.4153.9 | Steckverbinder RST20I7S B1 YR2 BL07 |
|
|
| 9L.071.4553.9 | Steckverbinder RST20I7S 11 ZR3 BL07 |
|
|
| 9L.073.4053.9 | Steckverbinder RST20I7S 11 YR1 BL07 |
|
|
| 96.071.4353.9 | Steckverbinder RST20I7S B1 ZRY BL07 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 159.28kB | |
|
|
- | 13.65kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.12MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96.07kB | |
|
|
- | 94.10kB | TIF |
|
|
- | 9.36MB | DXF |
|
|
- | 53.54kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 800.58kB | |
|
|
- | 819.32kB | STP |
|
|
- | 2.27MB | IGS |
|
|
- | 564.06kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.074.6253.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 7, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau