Zurück zur Übersicht
Handentriegelung RST20i7 BG
Artikelnr. 06.562.8753.0
Handentriegelung zum Nachrüsten von RST20i7/i6 Steckverbindern, Farbe betongrau
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
| Artikelnummer | 06.562.8753.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Handentriegelung RST20i7 BG |
| EAN | 4049088390876 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 79 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 59 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 35 g |
| Volumen verpackt | 210 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.28 g |
| Volumen Einzelteil | 2.1 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Technische Daten
| Farbe | betongrau |
|---|---|
| Bauartvariante | für 6-/7-polig |
| Bauart | Handentriegelung |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 41.75kB | |
| | - | 13.29kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 203.65kB | |
| | - | 203.05kB | STP |
| | - | 650.15kB | IGS |
| | - | 119.24kB | JT |
Händler
Artikelnr. 06.562.8753.0
Handentriegelung zum Nachrüsten von RST20i7/i6 Steckverbindern, Farbe betongrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen