Hochstromklemme WRTN 120 M10
Hochstromklemme WRTN 120 M10 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 269 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 120, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 6mm² - 120mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S96.1755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 120 M10 |
| EAN | 4049088725746 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 78 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1793 g |
| Volumen verpackt | 4285 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 84 g |
| Volumen Einzelteil | 214.25 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 120 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 32 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 269 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 67 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 120 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 120 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 15 Nm |
| Querschnitt UL | 10 AWG - 250 kcmil |
|---|---|
| Spannung UL | 1000 V |
| Strom Factory Wiring | 255 A |
| Strom Field Wiring | 255 A |
| Querschnitt CSA | 10 AWG - 250 kcmil |
| Spannung CSA | 1000 V |
| Strom CSA | 255 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
| 0D.S50.1155.0 | Trennwand TW 002 WRTN | | |
| 0D.S43.6155.0 | Abdeckung ADWRTN 120 M10/12 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 116.52kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
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
| | - | 73.34kB | |
| | - | 71.21kB | TIF |
| | - | 711.78kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 303.37kB | |
| | - | 412.83kB | STP |
| | - | 917.21kB | IGS |
| | - | 207.19kB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 120 M10 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 269 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 120, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 6mm² - 120mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 32 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen