Hochstromklemme WRTN 16 M5
Hochstromklemme WRTN 16 M5 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 13 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S16.1755.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Hochstromklemme WRTN 16 M5 |
| EAN | 4049088725463 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 271 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 212 mm |
| Höhe verpackt | 63 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1078 g |
| Volumen verpackt | 3619 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 19.5 g |
| Volumen Einzelteil | 72.38 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 16 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 13 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 76 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 67 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Bolzenanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 16 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 16 mm² |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 3 Nm |
| Querschnitt UL | 16-4 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 1000 V |
| Strom Factory Wiring | 85 A |
| Strom Field Wiring | 85 A |
| Querschnitt CSA | 16-4 AWG |
| Spannung CSA | 1000 V |
| Strom CSA | 85 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S16.1155.0 | Trennwand TW 001 WRTN | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
| 0D.S16.6155.0 | Abdeckung ADWRTN 16 M5 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 106.89kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 62.55kB | |
| | - | 60.50kB | TIF |
| | - | 627.23kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 298.40kB | |
| | - | 640.15kB | STP |
| | - | 1.35MB | IGS |
| | - | 298.50kB | JT |
Händler
Hochstromklemme WRTN 16 M5 Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 76 A, Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 16, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 16mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 13 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen