Zurück zur Übersicht
Initiatorenklemme WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.503.7955.0
Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 57.503.7955.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Initiatorenklemme WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0 |
| EAN | 4015573507876 |
| Mindestauftragsmenge | 300 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 325 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 125 mm |
| Höhe verpackt | 58 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1440 g |
| Volumen verpackt | 2356 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 12.3 g |
| Volumen Einzelteil | 23.56 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 24 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 53.4 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.4 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 24 V |
| Strom Factory Wiring | 25 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 24 V |
| Strom CSA | 25 A |
Zusätzliche Daten
| Anzeigeelement | grün |
|---|---|
| Einspeisefunktion | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Initiator/Aktor-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Initiator/Aktor-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Initiator/Aktor-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Initiator/Aktor-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 115.77kB | |
| | - | 1.25kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 2.95MB | |
| | - | 180.24kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.71kB | |
| | - | 73.49kB | TIF |
| | - | 1.66MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 142.94kB | |
| | - | 693.93kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
| | - | 430.94kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.503.7955.0
Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen