Klemmenblock WTPN 2.5 PI4
Klemmenblock WTPN 2.5 PI4 Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 24 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 60 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.203.1055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Klemmenblock WTPN 2.5 PI4 |
| EAN | 4049088718632 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 65 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 62 g |
| Volumen verpackt | 307.125 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 36.4 g |
| Volumen Einzelteil | 307.125 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 22.4 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 60 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 22.4 mm |
| Höhe | 85.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 26-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC001284 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 0D.203.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 0D.203.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | Distanzstück SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Trennwand TW 008 WTN | | |
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S04.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Trennwand TW 005 WTN | | |
| 0D.203.5427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 0D.203.8055.5 | Prüfstecker PS 2.5 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 126.12kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
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
| | - | 85.76kB | |
| | - | 83.68kB | TIF |
| | - | 4.08MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.42MB | |
| | - | 8.47MB | STP |
| | - | 19.65MB | IGS |
| | - | 3.66MB | JT |
Händler
Klemmenblock WTPN 2.5 PI4 Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 24 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 60 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen