Zurück zur Übersicht
Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-EN-A DC 24V
Artikelnr. R1.190.1210.0
samosPRO-Kompaktmodul, 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare, sichere E/A, USB + Ethernet-Schnittstelle, steckbare Schraubklemmen
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
| Artikelnummer | R1.190.1210.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-EN-A DC 24V |
| EAN | 4049088257766 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 167 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 142 mm |
| Höhe verpackt | 55 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 355 g |
| Volumen verpackt | 1305 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 286 g |
| Volumen Einzelteil | 1305 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | ja |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
| Art der Datenübertragung | seriell |
| Vernetzbarkeit | nein |
| Erweiterbar | ja |
| Programmierbar | ja |
| Ein-/Ausgänge konfigurierbar | ja |
Anschlussdaten
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
|---|---|
| Abnehmbare Klemmen | ja |
Sicherheitstechnische Kenngrößen
| Kategorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Level e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| Hinweis | Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen finden Sie im Handbuch. |
Anwendung
| Mit automatischem Zulauf | ja |
|---|---|
| Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen | ja |
| Funktion Betriebsartenwahl | ja |
| Funktion NOT-AUS | ja |
| Funktion Schützkontrolle | ja |
| Funktion Wiederanlaufsperre vorhanden | ja |
| Funktion Zugangskontrolle | ja |
| Funktion Zustimm-Taster | ja |
| Funktion Zweihand-Schaltung | ja |
| On Delay Timer | ja |
| Off Delay Timer | ja |
Ausgangskreis
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
|---|---|
| Ausgangsstrom | 4 A |
| Kurzschlussschutz, Ausgänge | ja |
| Art des Digitalausgangs | Transistor |
| Min. zulässige Spannung am Ausgang | 16.2 V |
| Max. zulässige Spannung am Ausgang | 30 V |
| Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge | 8 |
Steuerkreis
| Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 15.6 V |
|---|---|
| Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 30 V |
| Anzahl der Eingänge | 16 |
| Eingangsstrom bei Signal 1 | 2.3 mA |
| Zulässige Spannung am Eingang | 30 V |
Versorgungskreis
| Min. Versorgungsspannung | 16.8 V |
|---|---|
| Max. Versorgungsspannung | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
Abmessungen
| Tiefe | 115 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 96 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Konfigurierbarer Steuerbaustein |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Konfigurierbarer Steuerbaustein |
| ETIM 4.0 | Konfigurierbarer Steuerbaustein |
| ETIM 6.0 | EC002538 |
| ETIM 7.0 | EC002538 |
| ECLASS 11 | 27243101 |
| ETIM 8.0 | EC002538 |
| ETIM 9.0 | EC002538 |
Produktcompliance
| RoHS Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahmen |
|---|---|
| ROHS Ausnahmen | III-7(c)I , III-6(c) |
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
| R1.190.1040.0 | Abdeckung SP-COP Abdeckung | | |
| 99.209.9999.9 | Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET | | |
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP | | |
| R1.190.1020.0 | samosPRO SP-CABLE-ETH1 | | |
| 99.208.9999.9 | Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3 | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| R1.190.1000.0 | samosPRO samosPRO-Speicherkarte für SP-COP | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 139.74kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 13.80MB | |
| | - | 7.72MB | |
| | - | 1.01MB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 56.52kB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 927.30kB | |
| | - | 1.84MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 16.61MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.78kB | |
| | - | 73.47kB | TIF |
| | - | 3.65MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 396.63kB | |
| | - | 4.21MB | STP |
| | - | 8.60MB | IGS |
| | - | 1.50MB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 1.98MB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
Händler
Artikelnr. R1.190.1210.0
samosPRO-Kompaktmodul, 16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare, sichere E/A, USB + Ethernet-Schnittstelle, steckbare Schraubklemmen
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen