Zurück zur Übersicht
Montageplatte für RST 16 VB SW
Artikelnr. 06.562.5853.1
RST16i2...5 Montageplatte für Verteilerblock, Farbe schwarz
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
| Artikelnummer | 06.562.5853.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Montageplatte für RST 16 VB SW |
| EAN | 4049088332692 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 176 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 137 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 485 g |
| Volumen verpackt | 2990 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 8.7 g |
| Volumen Einzelteil | 59.8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 99.55kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 57.28kB | |
| | - | 55.06kB | TIF |
| | - | 5.03MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 117.72kB | |
| | - | 269.24kB | STP |
| | - | 811.59kB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Händler
Artikelnr. 06.562.5853.1
RST16i2...5 Montageplatte für Verteilerblock, Farbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen