Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 BL
Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 BL Bemessungsspannung 250 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 7, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 8,3 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.203.1855.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 BL |
| EAN | 4049088732164 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 175 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 893.6 g |
| Volumen verpackt | 2572.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 40 g |
| Volumen Einzelteil | 113.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 7 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 8.3 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsspannung | 250 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 100 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 8.3 mm |
| Höhe | 87.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.203.2755.0 | Abschlussplatte APWTPN 6P 83 | | |
| 0D.203.2555.0 | Abschlussplatte APWTPN 6P | | |
| 0D.203.2655.0 | Abschlussplatte APWTPN 6P 38 | | |
| 0D.203.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50 | | |
| 0D.203.5327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 127.03kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 67.24kB | |
| | - | 65.29kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.11MB | |
| | - | 5.46MB | STP |
| | - | 13.52MB | IGS |
| | - | 2.71MB | JT |
Händler
Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 BL Bemessungsspannung 250 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 7, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 8,3 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen