Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 RT
Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 RT Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 7, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 8,3 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.203.1855.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 RT |
| EAN | 4049088732157 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 175 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 893.5 g |
| Volumen verpackt | 2480.625 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 40 g |
| Volumen Einzelteil | 113.4 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Anzahl der Etagen | 7 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 8.3 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 17.5 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 100 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 8.3 mm |
| Höhe | 87.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 1.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Querschnitt UL | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.203.2755.0 | Abschlussplatte APWTPN 6P 83 | | |
| 0D.203.2555.0 | Abschlussplatte APWTPN 6P | | |
| 0D.203.2655.0 | Abschlussplatte APWTPN 6P 38 | | |
| 0D.203.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50 | | |
| 0D.203.5327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 126.01kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
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
| | - | 67.24kB | |
| | - | 65.29kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.11MB | |
| | - | 5.46MB | STP |
| | - | 13.75MB | IGS |
| | - | 2.71MB | JT |
Händler
Potentialverteiler WTPN 6-2.5 12-16 RT Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 7, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 8,3 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen