Prüftrennklemme WTN 6 TD RT
Prüftrennklemme WTN 6 TD RT Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 41 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 6mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S06.2455.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Prüftrennklemme WTN 6 TD RT |
| EAN | 4049088725296 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 212 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1528 g |
| Volumen verpackt | 1896 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 29 g |
| Volumen Einzelteil | 37.92 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 41 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 72.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 50.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 6 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.2 Nm |
| Querschnitt UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 42 A |
| Strom Field Wiring | 42 A |
| Querschnitt CSA | 20-8 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 42 A |
| Integrierte Prüfbuchse | nein |
|---|
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.S07.6027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-10 P | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
| 0D.S07.5627.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-6 P | | |
| 0D.S07.5227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-2 P | | |
| 0D.S07.5827.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-8 P | | |
| 0D.S06.1155.9 | Trennwand TW 006 WTN | | |
| 0D.S07.5427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-4 P | | |
| 0D.S07.5927.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-9 P | | |
| 0D.S07.5727.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-7 P | | |
| 0D.S07.5527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-5 P | | |
| 0D.S07.5327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-3 P | | |
| 0D.S06.1255.9 | Trennwand TW 007 WTN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 127.96kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 66.27kB | |
| | - | 64.18kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 297.40kB | |
| | - | 1.08MB | STP |
| | - | 2.68MB | IGS |
| | - | 554.25kB | JT |
Händler
Prüftrennklemme WTN 6 TD RT Bemessungsspannung 800 V, Bemessungsstrom 41 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 6mm², Montageart Hutschiene, Farbe rot, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen