Zurück zur Übersicht
Schutzleiterklemme WKF 35 SL/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.735.9053.0
Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grün-gelb
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
| Artikelnummer | 56.735.9053.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WKF 35 SL/35 |
| EAN | 4015573732230 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 180 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 110 mm |
| Höhe verpackt | 90 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1058.1 g |
| Volumen verpackt | 1782 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 100.89 g |
| Volumen Einzelteil | 178.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 35 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün-gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 16 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | nein |
Technische Daten
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Länge | 99.9 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 35 mm² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrähtig | 16 mm² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | 35 mm² |
| Abisolierlänge | 25 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 12-2 AWG |
|---|---|
| Querschnitt CSA | 12-2 AWG |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 2,5 - 35 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 2,5 - 10 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 16 - 35 |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.6227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 35-2 | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 04.242.8053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| 04.343.9253.8 | Abdeckung mit Warnzeichen ADF 35/5 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 66.17kB | |
| | - | 117.85kB | |
| | - | 1.08kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 94.66kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 5.23MB | |
| | - | 4.42MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 63.23kB | |
| | - | 61.07kB | TIF |
| | - | 622.63kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 213.33kB | |
| | - | 378.18kB | STP |
| | - | 949.41kB | IGS |
| | - | 221.61kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.735.9053.0
Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: grün-gelb
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen