Schutzleiterklemme WTPN 2.5 D1/2 PE
Schutzleiterklemme WTPN 2.5 D1/2 PE Bemessungsspannung 800 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
|
Artikelnummer
|
5D.203.9155.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Schutzleiterklemme WTPN 2.5 D1/2 PE
|
|
EAN
|
4049088706295
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
|
Länge verpackt
|
260 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
130 mm
|
|
Höhe verpackt
|
50 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
934 g
|
|
Volumen verpackt
|
1690 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
8.65 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
16.9 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
|
Nennquerschnitt
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grün/gelb
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Breite/Rastermaß
|
5.1 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsspannung
|
800 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
60.8 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
5.1 mm
|
|
Höhe
|
36.5 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Steckanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
4 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
2.5 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.25 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
2.5 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
10 mm
|
|
Querschnitt UL
|
26-12 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
600 V
|
|
Querschnitt CSA
|
26-12 AWG
|
|
Spannung CSA
|
600 V
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
|---|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.203.7156.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-5,8 |
|
|
| 0D.203.7455.0 | Bezeichnungsschild ZS 003 |
|
|
| 0D.203.8155.5 | Distanzstück SPS 2.5 |
|
|
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 |
|
|
| 0D.203.2155.0 | Abschlussplatte APWTPN 2,5 D1/2 |
|
|
| 0D.203.2155.7 | Abschlussplatte APWTPN 2,5 D1/2 GN |
|
|
| 0D.203.7555.0 | Bezeichnungsschild ZS 004 |
|
|
| 0D.203.8055.5 | Prüfstecker PS 2.5 |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Schutzleiterklemme WTPN 1.5 D1/2 PE |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 121.99kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 123.58kB | |
|
|
- | 190.65kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 751.28kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 61.95kB | |
|
|
- | 59.94kB | TIF |
|
|
- | 2.09MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 598.02kB | |
|
|
- | 2.03MB | STP |
|
|
- | 5.28MB | IGS |
|
|
- | 1.02MB | JT |
Händler
Schutzleiterklemme WTPN 2.5 D1/2 PE Bemessungsspannung 800 V, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grün/gelb, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja