Sicherungsklemme WTPN 4 FSI 5X20
Sicherungsklemme WTPN 4 FSI 5X20 Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 6,3 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart steckbar, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.204.4255.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Sicherungsklemme WTPN 4 FSI 5X20 |
| EAN | 4049088718977 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 135 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 728 g |
| Volumen verpackt | 1798.875 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 13.05 g |
| Volumen Einzelteil | 35.977 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Breite/Rastermaß | 6.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | steckbar |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| Montageart | steckbar |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 6.3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 57 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 6.1 mm |
| Höhe | 36.5 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Querschnitt UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 6.3 A |
| Strom Field Wiring | 6.3 A |
| Querschnitt CSA | 24-10 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 6.3 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.204.8900.0 | Sicherung WF 5X20 2A | | |
| 0D.204.8800.0 | Sicherung WF 5X20 1A | | |
| 0D.204.9000.0 | Sicherung WF 5X20 6.3A | | |
| 0D.204.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-4 | | |
| 0D.204.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-3 | | |
| 0D.204.7156.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-5.8 | | |
| 0D.204.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-5 | | |
| 0D.204.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-2 | | |
| 0D.204.2455.0 | Abschlussplatte APWTPN 4 FSI/TK | | |
| 0D.204.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-10 | | |
| 0D.204.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-20 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 118.61kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 63.57kB | |
| | - | 61.51kB | TIF |
| | - | 1.68MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 317.92kB | |
| | - | 1.79MB | STP |
| | - | 4.60MB | IGS |
| | - | 881.50kB | JT |
Händler
Sicherungsklemme WTPN 4 FSI 5X20 Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 6,3 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart steckbar, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen