Sicherungsklemme WTPN 4 FSIU24 5X20
Sicherungsklemme WTPN 4 FSIU24 5X20 Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 6,3 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
|
Artikelnummer
|
5D.204.4955.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Sicherungsklemme WTPN 4 FSIU24 5X20
|
|
EAN
|
4049088719042
|
|
Mindestauftragsmenge
|
50
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369095
|
|
Länge verpackt
|
205 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
135 mm
|
|
Höhe verpackt
|
65 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
695 g
|
|
Volumen verpackt
|
1798.875 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
12.39 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
35.977 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
|
Nennquerschnitt
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
6.1 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
6.3 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
24 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
57 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
6.1 mm
|
|
Höhe
|
80.5 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Steckanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.2 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
6 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.2 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
4 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.25 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
4 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
12 mm
|
|
Querschnitt UL
|
24-10 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
24 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
6.3 A
|
|
Strom Field Wiring
|
6.3 A
|
|
Querschnitt CSA
|
24-10 AWG
|
|
Spannung CSA
|
24 V
|
|
Strom CSA
|
6.3 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000899
|
|---|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.204.8900.0 | Sicherung WF 5X20 2A |
|
|
| 0D.204.8800.0 | Sicherung WF 5X20 1A |
|
|
| 0D.204.9000.0 | Sicherung WF 5X20 6.3A |
|
|
| 0D.204.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-4 |
|
|
| 0D.204.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-3 |
|
|
| 0D.204.7156.0 | Markierungsplatte WMP 6.10-5.8 |
|
|
| 0D.204.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-5 |
|
|
| 0D.204.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-2 |
|
|
| 0D.204.2455.0 | Abschlussplatte APWTPN 4 FSI/TK |
|
|
| 0D.204.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-10 |
|
|
| 0D.204.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 4-20 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 114.77kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 123.07kB | |
|
|
- | 190.16kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.43kB | |
|
|
- | 65.37kB | TIF |
|
|
- | 2.36MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 385.96kB | |
|
|
- | 1.59MB | STP |
|
|
- | 3.98MB | IGS |
|
|
- | 774.47kB | JT |
Händler
Sicherungsklemme WTPN 4 FSIU24 5X20 Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 6,3 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0