Zurück zur Übersicht
Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC
BEST CHOICE
Artikelnr. 00.770.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX Flachleitung; Netz 5G4; 20 A; 0,6/1 kV; Bus 2X1,5; 3 A; 50 V; geschirmt; halogenfrei Brandklasse: Eca; Farbe: grün.
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
| Artikelnummer | 00.770.0324.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitung 5G4+2x1,5 HF SC |
| EAN | 4049088462825 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1000 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 540 mm |
| Höhe verpackt | 1000 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 595000 g |
| Volumen verpackt | 540000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 535 g |
| Volumen Einzelteil | 540 ccm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 1000 m |
Allgemein
| Bemessungsspannung | 600 V / 1.000 V |
|---|---|
| Bemessungsspannung 2 | 1000 V |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Mechanische Codierung Code | ja |
Technische Daten
| Leiter-Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Nennspannung UN | 1000 V |
| Nennspannung U0 | 600 V |
| Brandlast | 1.735 kWh/m |
| Leiterklasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 7 |
| Ader-Isolation | PE |
| Schutzleiter | ja |
| Schirm | ja |
| Mantel-Material | Polyolefine |
| Mantelfarbe | grün |
| Flammwidrig | nach DIN EN 60332-1-2 |
| Halogenfrei nach EN 60754-12 | ja |
| Leitungs-Breite ca. | 36.9 mm |
| Leitungs-Höhe ca. | 6.3 mm |
| Nennspannung U0 | 600 V |
| Nennspannung U | 1000 V |
| Brandklasse | B2ca s1a d1 a1 |
| Biegeradius, statisch | 100 mm |
| Leiter-Nennquerschnitt Bus | 1.5 mm² |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 90 °C |
Ausführung
| Leiter-Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|
Werkstoff
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Brandlast | 1.735 kWh/m |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Flachleitung |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Flachleitung |
| ETIM 4.0 | Flachleitung |
| ETIM 3.0 | Flachleitung |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE SCREW | | |
| 05.569.7553.0 | Befestigungsschelle FLATCABLE NAIL | | |
| F0.000.0051.9 | Kabelschere podis/gesis | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 93.420.5453.0 | Flachleitungsadapter BST14I2A SI | | |
| 92.050.1553.1 | Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 SW | | |
| 93.422.0553.1 | Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 | | |
| 92.051.5453.1 | Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V SW | | |
| 06.562.4353.0 | Endstück GESIS NRG 5+2 | | |
| 93.421.5453.0 | Flachleitungsadapter BST14I2I B1HZB GN01 | | |
| 92.031.5453.1 | Flachleitungsadapter GST18I3I B1H F7V SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 62.58kB | |
| | - | 12.22kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 187.66kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Händler
BEST CHOICE
Artikelnr. 00.770.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX Flachleitung; Netz 5G4; 20 A; 0,6/1 kV; Bus 2X1,5; 3 A; 50 V; geschirmt; halogenfrei Brandklasse: Eca; Farbe: grün.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen