Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I2S S13YR1SVL BR0
Artikelnr. 96.024.4051.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
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
| Artikelnummer | 96.024.4051.4 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I2S S13YR1SVL BR0 |
| EAN | 4049088000881 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 4380 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 36.06 g |
| Volumen Einzelteil | 237.99 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V / 120 V |
| Bemessungsspannung 2 | 120 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun |
| Polkennzeichnung | 1, 2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 8002 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 10 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 6 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 26.5 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 6 mm² |
Technische Daten UL
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom UL | 20 A |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 16 AWG |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 10 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 16 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max. | 10 AWG |
| Schutzart (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
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
| Brandlast | 0.304 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 70.5 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 62.3 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 99.416.6205.2 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.020.0151.4 | Verteiler RST20I2V 3P1 F V L BR0 | | |
| 96.021.4051.4 | Steckverbinder RST20I2S B13ZR1S L BR0 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 80.99kB | |
| | - | 2.71kB | X81 |
| | - | 2.53kB | X81 |
| | - | 13.70kB | DOCX |
| | - | 809.00B | TXT |
| | - | 683.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 25.19kB | TIF |
| | - | 26.98kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 433.36kB | |
| | - | 687.33kB | STP |
| | - | 1.24MB | IGS |
| | - | 295.89kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.024.4051.4
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen