Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I3S B1 ZR3 SW
Artikelnr. 96.031.4553.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.031.4553.1
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I3S B1 ZR3 SW
|
|
EAN
|
4015573895058
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
360 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
340 mm
|
|
Höhe verpackt
|
200 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
5850 g
|
|
Volumen verpackt
|
24480 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
54 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
244.8 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.55 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
schwarz
|
|
Polkennzeichnung
|
L, N, PE
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
18 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
13 mm
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.
|
6 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
6 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
37 mm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max.
|
6 mm²
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
20 A
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min.
|
16 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max.
|
10 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
16 AWG
|
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG max.
|
10 AWG
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Buchse
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Schraubanschluss
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.365 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
96 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
35.4 mm
|
|
Höhe
|
35.4 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.032.4553.1 | Steckverbinder RST20I3S S1 ZR3 V SW |
|
|
| 96.030.0153.1 | Verteiler RST20I3V 3P1 F V SW |
|
|
| 96.036.6153.1 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M13V SW |
|
|
| 96.034.6053.1 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M90V SW |
|
|
| 96.032.6153.1 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M03V SW |
|
|
| 96.032.6053.1 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M00V SW |
|
|
| 96.032.5053.1 | Geräteanschluss RST20I3S S1 M01V SW |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 178.29kB | |
|
|
- | 2.69kB | X81 |
|
|
- | 2.51kB | X81 |
|
|
- | 13.69kB | DOCX |
|
|
- | 672.00B | TXT |
|
|
- | 794.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 4.28MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.41kB | |
|
|
- | 95.26kB | TIF |
|
|
- | 28.40kB | |
|
|
- | 26.61kB | TIF |
|
|
- | 5.94MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 390.19kB | |
|
|
- | 558.57kB | STP |
|
|
- | 1.15MB | IGS |
|
|
- | 162.24kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.031.4553.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz