Zurück zur Übersicht
Geräteanschluss RST20I3S S1 M90V SW
Artikelnr. 96.034.6053.1
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 96.034.6053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3S S1 M90V SW |
| EAN | 4015573858909 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 4210 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 31.75 g |
| Volumen Einzelteil | 237.99 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden) | schwarz |
Anschlussdaten
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 6 mm² |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 16 AWG |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 10 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 16 AWG |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschluss Gewinde | M20 |
| Steckrichtung | rechtwinklig |
| Neigungswinkel | 90 ° |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke (min.) | 0.5 mm |
| Gehäusewandstärke (max.) | 8 mm |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.22 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 70.5 mm |
|---|---|
| Breite | 34.6 mm |
| Höhe | 54.3 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 99.416.6205.2 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.031.4253.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 ZRX SW | | |
| 96.031.4553.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 ZR3 SW | | |
| 96.031.4353.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 ZRY SW | | |
| 96.033.4053.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 YR1 SW | | |
| 96.031.4053.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
| 96.033.4153.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 YR2 SW | | |
| 96.031.4153.1 | Steckverbinder RST20I3S B1 ZR2 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 172.65kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 571.54kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 89.73kB | |
| | - | 87.54kB | TIF |
| | - | 7.04MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 557.95kB | |
| | - | 633.62kB | STP |
| | - | 1.16MB | IGS |
| | - | 278.52kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.034.6053.1
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M20, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen