Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I5S S1 ZR3 V SW
Artikelnr. 96.052.4553.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 96.052.4553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5S S1 ZR3 V SW |
| EAN | 4015573875937 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 360 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 340 mm |
| Höhe verpackt | 200 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6875 g |
| Volumen verpackt | 24480 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 66.7 g |
| Volumen Einzelteil | 244.8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.55 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 3, N, PE, 2, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 18 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 13 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 4 mm² |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG min. | 18 AWG |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt eindrähtig AWG max. | 14 AWG |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 18 AWG |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
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
| Brandlast | 0.361 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 94.6 mm |
|---|---|
| Breite | 35.4 mm |
| Höhe | 35.4 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 99.532.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 05.565.9953.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.051.6353.1 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M02V SW | | |
| 96.050.0153.1 | Verteiler RST20I5B 3P1 F VG SW | | |
| 96.053.6053.1 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M90 SW | | |
| 96.051.4553.1 | Steckverbinder RST20I5S B1 ZR3 SW | | |
| 96.051.6053.1 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M00 SW | | |
| 96.051.6153.1 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M03 SW | | |
| 96.055.6153.1 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M13 SW | | |
| 96.051.5053.1 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M01 SW | | |
| 96.053.6253.1 | Geräteanschluss RST20I5S B1 M91 SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 157.62kB | |
| | - | 2.70kB | X81 |
| | - | 2.52kB | X81 |
| | - | 13.70kB | DOCX |
| | - | 804.00B | TXT |
| | - | 680.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 1.29MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 108.74kB | |
| | - | 106.59kB | TIF |
| | - | 28.16kB | TIF |
| | - | 29.95kB | |
| | - | 6.35MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 613.30kB | |
| | - | 827.99kB | STP |
| | - | 1.54MB | IGS |
| | - | 174.78kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.052.4553.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen