Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I6S S1 ZR6 TB04
Artikelnr. 96.062.4853.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 6, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 8 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
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
| Artikelnummer | 96.062.4853.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I6S S1 ZR6 TB04 |
| EAN | 4049088597473 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 304 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 256 mm |
| Höhe verpackt | 202 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 7329 g |
| Volumen verpackt | 15720 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 71.29 g |
| Volumen Einzelteil | 157.2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.65 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, 1, 2, Ls |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 8 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.2 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 37 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 20 AWG |
|---|---|
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| UL-Klassifikation Zugentlasung | UL-V2 |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
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
| Brandlast | 0 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 98 mm |
|---|---|
| Breite | 35.4 mm |
| Höhe | 35.4 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 99.591.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| Z5.569.5353.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 9L.061.4853.6 | Steckverbinder RST20I6S 11 ZR6 TB04 | | |
| 96.061.4853.6 | Steckverbinder RST20I6S B1 ZR6 TB04 | | |
| 9L.061.6353.6 | Geräteanschluss RST20I6S 11 M02V TB04 | | |
| 96.061.6353.6 | Geräteanschluss RST20I6S B1 M02V TB04 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 161.30kB | |
| | - | 2.71kB | X81 |
| | - | 2.54kB | X81 |
| | - | 817.00B | TXT |
| | - | 693.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 0.96MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
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
| | - | 103.14kB | |
| | - | 101.07kB | TIF |
| | - | 4.08MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 602.87kB | |
| | - | 281.13kB | STP |
| | - | 966.30kB | IGS |
| | - | 185.60kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.062.4853.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 6, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 8 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen