Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I7C S1 YR2 BL07
Artikelnr. 96.174.0153.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 7, Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
96.174.0153.9
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckverbinder RST20I7C S1 YR2 BL07
|
|
EAN
|
4049088425165
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
398 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
302 mm
|
|
Höhe verpackt
|
198 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
3200 g
|
|
Volumen verpackt
|
23799 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
28 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
237.99 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Zugentlastung
|
ja
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Durchgangswiderstand
|
0.65 mOhm
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
lichtblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
|
|
Gehäusefarbe mit Zugentlastung
|
schwarz
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
Anschlussdaten
|
Kabeldurchmesser max.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Kabeldurchmesser min.
|
10 mm
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
Anschlüsse pro Pol
|
1
|
|
Abmantellänge
|
32 mm
|
|
Abisolierlänge
|
7 mm
|
Technische Daten UL
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min.
|
20 AWG
|
|---|---|
|
UL-Klassifikation Gehäuse
|
UL-V2
|
|
UL-Klassifikation Zugentlasung
|
UL-V2
|
Ausführung
|
Ausführung
|
Stecker
|
|---|---|
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.345 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
71 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
34.6 mm
|
|
Höhe
|
63.8 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.546.4021.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM |
|
|
| 99.591.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| Z5.569.5353.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 05.546.4121.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM |
|
|
| 05.546.3921.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.171.0153.9 | Steckverbinder RST20I7C B1 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.175.2153.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M13V BL07 |
|
|
| 96.173.2253.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M91V BL07 |
|
|
| 96.171.2153.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M03V BL07 |
|
|
| 9L.171.2253.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M01V BL07 |
|
|
| 9L.171.0153.9 | Steckverbinder RST20I7C 11 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.171.2253.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M01V BL07 |
|
|
| 96.171.2053.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M00V BL07 |
|
|
| 9L.171.2153.9 | Geräteanschluss RST20I7C 11 M03V BL07 |
|
|
| 9L.171.2053.9 | Geräteanschluss RST20I7C 11 M00V BL07 |
|
|
| 96.173.2053.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M90V BL07 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 142.75kB | |
|
|
- | 13.71kB | DOCX |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 571.54kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 87.19kB | |
|
|
- | 85.17kB | TIF |
|
|
- | 9.35MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 770.84kB | |
|
|
- | 800.38kB | STP |
|
|
- | 2.29MB | IGS |
|
|
- | 535.20kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.174.0153.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 7, Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau