Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I7C S1 ZR3 BL07
Artikelnr. 96.172.0553.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
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
| Artikelnummer | 96.172.0553.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I7C S1 ZR3 BL07 |
| EAN | 4049088424922 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 360 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 340 mm |
| Höhe verpackt | 200 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 3225 g |
| Volumen verpackt | 24480 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 28.4 g |
| Volumen Einzelteil | 244.8 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.65 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtblau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 18 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 13 mm |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 1 |
| Abmantellänge | 39 mm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Technische Daten UL
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig AWG min. | 20 AWG |
|---|---|
| UL-Klassifikation Gehäuse | UL-V2 |
| UL-Klassifikation Zugentlasung | UL-V2 |
Ausführung
| Ausführung | Stecker |
|---|---|
| Anschlussart | Crimp |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.388 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 98 mm |
|---|---|
| Breite | 35.4 mm |
| Höhe | 35.4 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.546.4021.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM | | |
| 99.591.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| Z5.569.5353.1 | Verschlussstück für Stecker SW | | |
| 05.546.4121.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM | | |
| 05.546.3921.8 | Steckerkontakt CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 9L.171.0553.9 | Steckverbinder RST20I7C 11 ZR3 BL07 | | |
| 96.175.2153.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M13V BL07 | | |
| 96.173.2253.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M91V BL07 | | |
| 96.171.2153.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M03V BL07 | | |
| 9L.171.2253.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M01V BL07 | | |
| 96.171.2253.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M01V BL07 | | |
| 96.171.2053.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M00V BL07 | | |
| 9L.171.2153.9 | Geräteanschluss RST20I7C 11 M03V BL07 | | |
| 9L.171.2053.9 | Geräteanschluss RST20I7C 11 M00V BL07 | | |
| 96.171.0553.9 | Steckverbinder RST20I7C B1 ZR3 BL07 | | |
| 96.173.2053.9 | Geräteanschluss RST20I7C B1 M90V BL07 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 141.99kB | |
| | - | 13.70kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 667.71kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 88.62kB | |
| | - | 86.60kB | TIF |
| | - | 10.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 752.85kB | |
| | - | 531.87kB | STP |
| | - | 1.74MB | IGS |
| | - | 419.67kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.172.0553.9
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Stecker, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen