Zurück zur Übersicht
Verteiler RST16I2V 2P1 TGVGA TB
Artikelnr. 46.030.1251.6
RST® MINI Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung D1, D2, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau, RAL-Nummer Codierung/Kontaktei
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
46.030.1251.6
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verteiler RST16I2V 2P1 TGVGA TB
|
|
EAN
|
4049088335341
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
304 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
256 mm
|
|
Höhe verpackt
|
202 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
3985 g
|
|
Volumen verpackt
|
15720 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
28 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
157.2 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
türkisblau
|
|
Polkennzeichnung
|
D1, D2
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5018
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
16 A
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4x
|
Ausführung
|
Verteilerart
|
Verteilerblock
|
|---|---|
|
Anzahl der Eingänge
|
1
|
|
Anzahl der Ausgänge
|
2
|
|
Befestigungsmöglichkeit
|
ja
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
0.181 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
60 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
29 mm
|
|
Höhe
|
55 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 06.562.5853.1 | Montageplatte für RST 16 VB SW |
|
|
| 06.563.8653.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 06.563.8753.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 46.031.4451.6 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT3S A TB |
|
|
| 46.032.4451.6 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZT3S A TB |
|
|
| 46.032.4551.6 | Steckverbinder RST16I3/2S S1 ZT4S A TB |
|
|
| 46.031.4551.6 | Steckverbinder RST16I3/2S B1 ZT4S A TB |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 155.52kB | |
|
|
- | 2.36kB | X81 |
|
|
- | 2.53kB | X81 |
|
|
- | 11.97kB | DOCX |
|
|
- | 575.00B | TXT |
|
|
- | 694.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 67.75kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 1.12MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 104.89kB | |
|
|
- | 102.89kB | TIF |
|
|
- | 75.23MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 485.63kB | |
|
|
- | 219.84kB | STP |
|
|
- | 848.35kB | IGS |
|
|
- | 65.54kB | JT |
Händler
Artikelnr. 46.030.1251.6
RST® MINI Verteilerblock 1E / 2A, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Polkennzeichnung D1, D2, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau, RAL-Nummer Codierung/Kontaktei