Zurück zur Übersicht
Verteiler RST20I2B 7P1 FV LBR
Artikelnr. 99.946.0000.7
RST® CLASSIC Multiverteiler 1E / 7A, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 7, Polkennzeichnung 1, 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
99.946.0000.7
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verteiler RST20I2B 7P1 FV LBR
|
|
EAN
|
4049088058400
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
CZ
|
|
Zolltarifnummer
|
85371098
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
176 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
124 mm
|
|
Höhe verpackt
|
137 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
562.75 g
|
|
Volumen verpackt
|
2990 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
470.75 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2990 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
1 St
|
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
50 V / 120 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
120 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
signalbraun
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 2
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
8002
|
Technische Daten UL
|
Bemessungsspannung UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Bemessungsstrom UL
|
20 A
|
|
Schutzart (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Ausführung
|
Verteilerart
|
Multiverteiler
|
|---|---|
|
Anzahl der Eingänge
|
1
|
|
Anzahl der Ausgänge
|
7
|
|
Befestigungsmöglichkeit
|
ja
|
|
Schutzart (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
2.9 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Abmessungen
|
Länge
|
162 mm
|
|---|---|
|
Breite
|
104 mm
|
|
Höhe
|
96 mm
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
| 05.564.4453.1 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Verschlussstück für Stecker SW |
|
|
| Z5.564.4553.1 | Verschlussstück für Buchsen SW |
|
|
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.222.1037.4 | Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-315 L 10BR0 |
|
|
| 96.022.4051.4 | Steckverbinder RST20I2S S13ZR1SVL BR0 |
|
|
| 96.222.1032.4 | Konfektionierte Leitung RST20I2K1BS315 L 10BR0 |
|
|
| 96.222.1038.4 | Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S315 L 10BR0 |
|
|
| 96.021.4051.4 | Steckverbinder RST20I2S B13ZR1S L BR0 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 38.66kB | |
|
|
- | 2.32kB | X81 |
|
|
- | 2.50kB | X81 |
|
|
- | 13.56kB | DOCX |
|
|
- | 540.00B | TXT |
|
|
- | 663.00B | TXT |
|
|
- | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.27MB |
Händler
Artikelnr. 99.946.0000.7
RST® CLASSIC Multiverteiler 1E / 7A, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 7, Polkennzeichnung 1, 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun, RAL-Nummer Codierung/Kontaktein