Volver a la vista general
Barra de bus 9813 M SN 10X3 1000MM
Número de artículo 98.290.1000.0
Borne de instalación con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
98.290.1000.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Barra de bus 9813 M SN 10X3 1000MM
|
|
EAN
|
4015573261747
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85381000
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
0 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
0 mm
|
|
Altura embalada
|
0 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
0 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
0 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
250 g
|
|
Volumen del artículo
|
29.04 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
0 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|---|---|
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|
Anchura del borne
|
5 mm
|
|
Longitud
|
95 mm
|
|
Material
|
Cobre
|
|
Tipo
|
10x3 mm
|
|
Superficie
|
Zincado
|
|
Corriente nominal
|
140 A
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|
Tensión Asignada
|
400 V
|
|
Desforrado del conductor
|
11 mm
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
Sí
|
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Color básico
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
3
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
5 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Material
|
Cobre
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
95 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 bis 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por cepo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por cepo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
4 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
11 mm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Corriente facotry wiring
|
20 A
|
|
Corriente field wiring
|
20 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
22-14 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
20 A
|
Accesorios
|
Tipo
|
10x3 mm
|
|---|---|
|
Material
|
Cobre
|
|
Superficie
|
Zincado
|
|
Corriente nominal
|
140 A
|
Datos adicionales
|
Observaciones sobre la tensión nominal
|
400V/250V
|
|---|---|
|
Función-N
|
No
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Borne de instalación multinivel
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Borne de instalación multinivel
|
|
ETIM 4.0
|
Borne de instalación multinivel
|
|
ETIM 3.0
|
Borne de instalación multinivel
|
|
ETIM 6.0
|
EC000485
|
|
ETIM 7.0
|
EC000485
|
|
ECLASS 11
|
27141125
|
|
ETIM 8.0
|
EC000485
|
|
ETIM 9.0
|
EC000485
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 43.80kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 214.10kB | |
|
|
- | 2.69MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 95.54kB | |
|
|
- | 93.37kB | TIF |
|
|
- | 4.26MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 87.98kB | |
|
|
- | 364.95kB | STP |
|
|
- | 924.74kB | IGS |
|
|
- | 207.46kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Número de artículo 98.290.1000.0
Borne de instalación con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris