Volver a la vista general
Borna de tierra WTP 2,5/4 E PE
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.203.8955.0
Borne de tierra con Conexión por Push-In para montaje en TS 35, sección: 2,5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.203.8955.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WTP 2,5/4 E PE |
| EAN | 4049088186424 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | IN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 340 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 1865 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2210 ccm |
| Peso neto de una pieza | 17.9 g |
| Volumen del artículo | 22.1 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Verde/amarillo |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable de entrada |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 500 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 82 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión enchufable de entrada |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor semirígida | 0.2 mm² |
| Máxima sección del conductor flexible | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.2 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Sección del conductor CSA | 24-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 149.33kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 407.97kB | |
| | - | 139.05kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 231.64kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 86.37kB | |
| | - | 84.27kB | TIF |
| | - | 5.87MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 112.05kB | |
| | - | 1.17MB | STP |
| | - | 2.68MB | IGS |
| | - | 537.22kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.203.8955.0
Borne de tierra con Conexión por Push-In para montaje en TS 35, sección: 2,5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo