Volver a la vista general
Borne de paso WKF 1,5 D1/2/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.702.5053.0
Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 1.5mm², anchura: 4.15 mm, color: gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
56.702.5053.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne de paso WKF 1,5 D1/2/35
|
|
EAN
|
4015573731783
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
70 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
220 mm
|
|
Altura embalada
|
50 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
321.3 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
770 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
5.8 g
|
|
Volumen del artículo
|
15.4 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
3
|
|
Anchura del borne
|
4.15 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Con certificación ATEX "Ex e"
|
Sí
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Número de conexiones por piso
|
3
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
17.5 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
500 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
60.4 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 bis 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por cepo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por cepo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.08 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
1.5 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.08 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
1.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
15 A
|
|
Corriente field wiring
|
15 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
26-14 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
15 A
|
Datos técnicos ATEX
|
Sección del conductor semirígido
|
0,14 - 1,5
|
|---|---|
|
Tamaño del cable de conexión rígido
|
0,14 - 1,5
|
|
Corriente Asignada
|
17,5/16,5 A**
|
|
Tensión Asignada
|
440 V*
|
|
Corriente Asignada
|
17.5 A
|
|
Corriente nominal con puentes
|
16.5 A
|
|
Tensión Asignada
|
440 V
|
|
Tensión Asignada
|
352 V
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Borne de paso
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Borne de paso
|
|
ETIM 4.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 3.0
|
Borne de paso
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z7.268.0227.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 2 |
|
|
| Z4.243.2053.0 | Placa de marcaje BZ/WKF 1,5/10 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.0427.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 4 |
|
|
| 04.243.2053.0 | Tira de etiquetas BZ/WKF 1,5 |
|
|
| Z7.268.0327.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 3 |
|
|
| Z7.268.0527.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 5 |
|
|
| Z7.268.1027.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 10 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 07.312.8353.0 | Tapa final APF 1,5 D1/2 |
|
|
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 1,5- 20 |
|
|
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 07.312.8453.0 | Partición TWF 1,5 D1/2 |
|
|
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.85kB | |
|
|
- | 102.51kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 94.66kB | |
|
|
- | 2.15MB | |
|
|
- | 4.42MB | |
|
|
- | 2.69MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.67kB | |
|
|
- | 43.54kB | TIF |
|
|
- | 418.27kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 160.83kB | |
|
|
- | 236.83kB | STP |
|
|
- | 605.55kB | IGS |
|
|
- | 166.43kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.702.5053.0
Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 1.5mm², anchura: 4.15 mm, color: gris