Borne de paso WTN 6 RT
Borne de paso WTN 6 RT tensión asignada 1000 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.S06.0055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTN 6 RT |
| EAN | 4049088725265 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 212 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 172 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 1338 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1896 ccm |
| Peso neto de una pieza | 12.6 g |
| Volumen del artículo | 18.96 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 6 mm² |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 8 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 41 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 43.3 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8 mm |
| Altura | 46.9 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 10 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 6 mm² |
| Desforrado del conductor | 13 mm |
| Par de apriete del conductor | 1.2 Nm |
| Sección del conductor UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 50 A |
| Corriente field wiring | 50 A |
| Sección del conductor CSA | 20-8 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 50 A |
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
| 0D.S07.4027.0 | IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.S06.6555.2 | Tapa ADWTN 6 SC | | |
| 0D.S06.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 6-4 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S07.3527.0 | IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.S06.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 6-2 | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S06.2055.0 | Tapa final APWTN 6 | | |
| 0D.S06.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 6-5 | | |
| 0D.S07.3227.0 | IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S06.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 6-10 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Partición TW 008 WTN | | |
| 0D.S06.2655.0 | Tapa final APWTN 6 B | | |
| 0D.S04.1055.9 | Partición TW 001 WTN | | |
| 0D.S04.5127.5 | Peine de unión IVB WTN 4R6 | | |
| 0D.S06.6555.8 | Tapa ADWTN 6 SC Y | | |
| 0D.S06.5227.5 | Peine de unión IVB WTN 6R16 | | |
| 0D.S07.3327.0 | IVB WTN 6-3 IN | | |
| 0D.S06.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 6-3 | | |
| 0D.S03.5127.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5R6 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 133.27kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 70.03kB | |
| | - | 67.91kB | TIF |
| | - | 671.97kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 334.41kB | |
| | - | 795.33kB | STP |
| | - | 1.96MB | IGS |
| | - | 421.09kB | JT |
Borne de paso WTN 6 RT tensión asignada 1000 V, corriente asignada 41 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí