Borne de paso WTPN 2.5 D2/2 BL
Borne de paso WTPN 2.5 D2/2 BL tensión asignada 800 V, corriente asignada 24 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.203.5155.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTPN 2.5 D2/2 BL |
| EAN | 4049088706615 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 154 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 131 mm |
| Altura embalada | 38 mm |
| Peso bruto embalado | 486 g |
| Volumen de la caja de cartón | 766.612 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.92 g |
| Volumen del artículo | 15.332 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 72.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 36.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 26-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 20 A |
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
| | - | 124.36kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 64.81kB | |
| | - | 62.78kB | TIF |
| | - | 1.93MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 596.34kB | |
| | - | 2.41MB | STP |
| | - | 5.81MB | IGS |
| | - | 1.12MB | JT |
Borne de paso WTPN 2.5 D2/2 BL tensión asignada 800 V, corriente asignada 24 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Azul, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0