Volver a la vista general
Conector GST18I3F S2 ZR1 MWS
Número de artículo 92.734.0053.0
gesis® CLASSIC Conector, Montado, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.734.0053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST18I3F S2 ZR1 MWS |
| EAN | 4015573377813 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 1330 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 23.49 g |
| Volumen del artículo | 92.25 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Resistencia de continuidad | 0.45 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Blanco |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 2 |
| Desforrado de manguera | 45 mm |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cables multifilares requieren puntera o compactado por ultrasonidos |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.121 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 32.5 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.033.0658.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H BR05 | | |
| 92.033.0158.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H GR01 | | |
| 92.232.1007.2 | Cable de conexión GST18I3K1BD 15 10WS | | |
| 92.232.1003.2 | Cable de conexión GST18I3K1B- 15 10WS | | |
| 92.033.0858.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H H RT03 | | |
| 92.733.0053.0 | Conector GST18I3F B2 ZR1 MWS | | |
| 92.033.0058.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H WS | | |
| 92.033.0358.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H GN07 | | |
| 92.232.1000.2 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15 10WS | | |
| 92.033.0758.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H RT03 | | |
| 92.297.1003.0 | Cable de conexión GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.033.0558.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H TB06 | | |
| 92.232.1004.2 | Cable de conexión GST18I3K1-S 15 10WS | | |
| 92.033.0458.0 | Conector de empotrar GST18I3L B1H PB04 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 53.28kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 22.31kB | TIF |
| | - | 24.11kB | |
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.734.0053.0
gesis® CLASSIC Conector, Montado, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco