ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

VIDEO TUTORIAL 

para cables planos
GESIS® NRG 2.5/4 mm2 

Uso flexible, adaptaciones simples, montaje fácil. 

GESIS® NRG 5G2.5/4 MM2 - NEGRO/VERDE

Esta variante de cable plano es ideal para el suministro descentralizado de depósitos de suelo o iluminación conmutada está disponible en dos colores para poder diferenciar de forma fiable las diferentes redes durante la instalación y las modificaciones posteriores, por ejemplo. Está disponible con 2,5 o 4 mm2 sección del conductor en el mismo perfil de cable, de modo que los adaptadores de cable plano pueden utilizarse en todas las variantes. La posición de fase del alimentador enchufable de 3 polos y 1 fase puede cambiarse en cualquier momento sin moverlo. De esta manera, las cargas desequilibradas pueden ser rápidamente eliminadas y las luminarias pueden ser asignadas a nuevos grupos.

Haga clic en los puntos de pulsación de la imagen para iniciar los vídeos.

GESIS® NRG 5G2.5/4 MM2 - AZUL

Para aplicaciones de conmutación monofásica (1-10 V o DALI) o controles de protección solar SMI. La señal de control se dirige en paralelo al suministro y se conecta con un adaptador de 5 polos. Esto da como resultado estructuras claras y ahorra costes de instalación y mantenimiento. El color de los cables los hace claramente distinguibles de las variantes de cable plano para el suministro de energía pura.

Haga clic en la imagen para iniciar los vídeos.

GESIS® NRG 5G2.5/4+2X1.5 MM2- VERDE

La automatización de los edificios se está descentralizando cada vez más. Para poder implementar estructuras claras y una rápida instalación también aquí, se combina una fuente de alimentación trifásica con el sistema de bus de edificios KNX en el cable plano de 7 polos gesis® NRG SELV en un solo cable. La energía o la señal del bus puede ser entonces muy fácil y rápidamente aprovechada en cualquier posición con 1/3 de fase.

Haga clic en la imagen para iniciar los vídeos.

GESIS® NRG 5G2.5/4+2x1.5 MM2 - BLACK

En habitaciones extensas se recomienda usar el 7-cable plano de poste gesis® NRG SEÑAL para suministrar la luminación regulable (1-10 V o DALI). Gracias a la alimentación trifásica, la caída de tensión puede reducirse a un nivel aceptable incluso con cables largos. En cualquier posición sólo la energía, sólo la señal de control o ambas juntas pueden ser tocadas a través de un adaptador de cable plano correspondiente.

Haga clic en los puntos de pulsación de la imagen para iniciar los vídeos.

productos relacionados

gesis® NRG 5G10 mm2
gesis® NRG 5G2,5/4 mm2
Next
contacto

¿Necesita más información?

Por favor, contacte con nuestros expertos

llamar al +34 932 523 820

enviar solicitud
servicio de devolución de llamadas

No se ponga en espera. 
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Especifique el tiempo deseado
  3. Responde a la llamada de nuestros expertos
concertar llamada...