Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32
Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija, como alimentador o derivador; prensaestopas M32 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 25mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm
| Número de pieza | 75.456.0053.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 |
| EAN | 4049088476983 |
| Cantidad mínima de pedido | 2 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 256 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 84 mm |
| Peso bruto embalado | 1475 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3441 ccm |
| Peso neto de una pieza | 625 g |
| Volumen del artículo | 1720.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 2 pieza(s) |
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | Conexión por perforación del aislante |
| Tipo de conexión del bus de energía | conexión por tornillo |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de salida | para prensaestopas M32 |
| Sección del conductor semirígido | 1,5 mm² - 16 mm² |
| Tensión Asignada | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 41 A |
| 16 - 6 |
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Color de la carcasa | Negro |
| Libre de halógenos | Sí |
| Resistente a UV | Sí |
| Antivibraciones | IK10 |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
| Tensión Asignada | 690 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 63 A |
| Tipo de tensión de alimentación | CA |
| Longitud | 248 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 84 mm |
| Altura de montaje | 80 mm |
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1753.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 10 - 21 | | |
| Z5.507.1653.1 | Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25 | | |
| 05.505.0353.1 | Tuerca M32 x 1,5 | | |
| 06.502.6410.0 | Bit TX 15x70 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cable plano FL-LSHF 5G25 | | |
| 05.560.4519.0 | Grapa de montaje podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 59.48kB | |
| | - | 12.22kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 760.39kB | |
| | - | 304.90kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 337.09kB | |
| | - | 2.35MB | STP |
| | - | 6.29MB | IGS |
| | - | 817.18kB | JT |
Derivador PODIS CON 5G16 para instalación fija, como alimentador o derivador; prensaestopas M32 (disponible como accesorio); 5 polos; valores nominales según IEC 63 A; 690 V; 6kV/3; valores nominales según UL 41 A; 600 V grado de estanqueidad IP65; conexión por piercing; Torx 15; conexión por tornillo max. 16 mm² (AWG 6) rígido/flexible; diámetro máx. del cableado 25mm; color de carcasa negro; posición de montaje cualquiera; UL2875 pendiente; Dimensiones L x W x H: 217 x 84 x 74 mm