Zurück zur Übersicht
Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM
Artikelnr. 99.801.4866.1
podis® CON 7G4 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 4 mm², Ausgang Sollbruchstellen 2x M20 / 2x M25, IP65, Gehäusefarbe schwarz
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
| Artikelnummer | 99.801.4866.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK FM |
| EAN | 4049088106248 |
| Mindestauftragsmenge | 4 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 376 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 156 mm |
| Höhe verpackt | 83 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1540 g |
| Volumen verpackt | 4868 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 367.12 g |
| Volumen Einzelteil | 1217 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 4 St |
Zulassungen
Anschlussdaten
| Polzahl | 7 |
|---|---|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Anschlussart der Rundleitung | Durchdringanschluss |
| Anschlussart Energiebus | Federkraftanschluss |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Art der Ausgänge | Sollbruchstellen 2x M20 / 2x M25 |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 1,5 mm² - 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | 1,5 mm² - 4 mm² |
Technische Daten UL/CSA
| Bemessungsspannung | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
Mechanische Daten
| Gehäusefarbe | schwarz |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Montageart | Gitterkanal |
Elektrische Daten
| Bemessungsspannung | 500 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Bemessungsbetriebsspannung Hilfsenergie | 250 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Hilfsenergie | 20 A |
Abmessungen
| Länge | 180 mm |
|---|---|
| Baubreite | 60 mm |
| Bauhöhe | 67 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Installationskleinverteiler |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 4.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 3.0 | Installationskleinverteiler |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1453.1 | Kabelverschraubung M25 x 1,5 9 - 16 | | |
| Z5.507.1553.1 | Kabelverschraubung M25 x 1,5 13 - 18 | | |
| 05.505.0153.1 | Gegenmutter M20 x 1,5 | | |
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
| 05.505.0253.1 | Gegenmutter M25 x 1,5 | | |
| Z5.507.1353.1 | Kabelverschraubung M20 x 1,5 7 - 13 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 2.45MB | |
| | - | 70.62kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 79.95kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 776.88kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Händler
Artikelnr. 99.801.4866.1
podis® CON 7G4 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 20 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 4 mm², Ausgang Sollbruchstellen 2x M20 / 2x M25, IP65, Gehäusefarbe schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen