Zurück zur Übersicht
Aufputzdose RST20/25
Artikelnr. 99.404.9999.7
RST20/25 Aufputzdose für Systemsteckdose
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
| Artikelnummer | 99.404.9999.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Aufputzdose RST20/25 |
| EAN | 4049088558931 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 91 mm |
| Höhe verpackt | 96 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 85 g |
| Volumen verpackt | 1834.56 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 58 g |
| Volumen Einzelteil | 1834.56 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Technische Daten
| Länge | 81 mm |
|---|---|
| Breite | 81 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Farbe | weiß |
| Bauart | Aufputzdose |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 99.400.9999.7 | Einbaurahmen RST20/25 | | |
| 96.031.1053.1 | Geräteanschluss RST20I3F B2 M01 SW | | |
| 96.031.5053.1 | Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 SW | | |
| 99.405.9999.7 | Konfektionierte Leitung RST20I3K1-KFX 15 30SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 374.00kB | |
| | - | 339.63kB | |
| | - | 12.14kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 66.55kB | |
| | - | 64.66kB | TIF |
| | - | 1.13MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 622.75kB | |
| | - | 158.43kB | STP |
| | - | 648.39kB | IGS |
| | - | 109.96kB | JT |
Händler
Artikelnr. 99.404.9999.7
RST20/25 Aufputzdose für Systemsteckdose
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen