Zurück zur Übersicht
Einbaurahmen RST20/25
Artikelnr. 99.400.9999.7
RST20/25 Einbaurahmen für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5- poligen M25 Buchsen Geräteanschluss
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
| Artikelnummer | 99.400.9999.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Einbaurahmen RST20/25 |
| EAN | 4049088305993 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | TN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 230 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 100 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 720.7 g |
| Volumen verpackt | 4140 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 56.77 g |
| Volumen Einzelteil | 414 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Technische Daten
| Länge | 80.2 mm |
|---|---|
| Breite | 80.2 mm |
| Farbe | weiß |
| Bauartvariante | für Geräteanschlüsse M25 |
| Bauart | Einbaurahmen |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | steckbare Gebäudeinstallation (Elektro, nicht spezifiziert) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 99.404.9999.7 | Aufputzdose RST20/25 | | |
| 96.031.1053.1 | Geräteanschluss RST20I3F B2 M01 SW | | |
| 96.031.5053.1 | Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 SW | | |
| 99.405.9999.7 | Konfektionierte Leitung RST20I3K1-KFX 15 30SW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 374.00kB | |
| | - | 411.78kB | |
| | - | 12.24kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.02MB | |
| | - | 15.27MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 84.53kB | |
| | - | 82.72kB | TIF |
| | - | 1.24MB | DXF |
Händler
Artikelnr. 99.400.9999.7
RST20/25 Einbaurahmen für Systemsteckdose, geeignet für 2-/3-/4- oder 5- poligen M25 Buchsen Geräteanschluss
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen