Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz BAS BUC 10 50
Artikelnr. 70.700.1058.0
Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
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
| Artikelnummer | 70.700.1058.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUC 10 50 |
| EAN | 4015573223646 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 182 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 132 mm |
| Höhe verpackt | 38 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 456 g |
| Volumen verpackt | 913 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 39.7 g |
| Volumen Einzelteil | 91.3 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zulassungen
Allgemein
| Ausführung | Buchseneinsatz |
|---|---|
| Baugröße (nach DIN 43880) | 10 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Farbe | grau |
| Steckzyklen | 200 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart | Crimp |
|---|---|
| Polzahl | 10 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 10 |
| Mit Drahtschutz | nein |
| Schutzkontakt | ja |
Technische Daten UL/CSA
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Nennstrom nach UL | 16 A |
| Nennstrom nach CSA | 16 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0.5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 4 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 20-12 AWG |
Ausführung
| Mit Gehäuse | nein |
|---|
Kontakte
| Kontaktmaterial | siehe Kontakte |
|---|---|
| Oberfläche | siehe Kontakte |
| Übergangswiderstand | 1.5 mOhm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H2/1,2-1,6 Nm |
Technische Daten DIN EN 61984
| Nennspannung | 500 V |
|---|---|
| Nennspannung zu PE | 500 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 02.123.7102.0 | Buchsenkontakt 0,75-1 QMM AG | | |
| 02.123.7101.0 | Buchsenkontakt 0,75-1 QMM AU | | |
| 02.123.7021.0 | Buchsenkontakt 0,5 QMM | | |
| 02.123.7401.0 | Buchsenkontakt 4 QMM AU | | |
| 02.123.7402.0 | Buchsencrimpkontakt 4 QMM AG | | |
| 02.123.7001.0 | Buchsenkontakt 0,5 QMM AU | | |
| 02.123.7221.0 | Buchsenkontakt 1,5 QMM | | |
| 02.123.7202.0 | Buchsencrimpkontakt 1,5 QMM AG | | |
| 02.123.7321.0 | Buchsenkontakt 2,5 QMM | | |
| 02.123.7201.0 | Buchsenkontakt 1,5 QMM AU | | |
| 02.123.7002.0 | Buchsenkontakt 0,5 QMM Ag | | |
| 02.123.7301.0 | Buchsenkontakt 2,5 QMM AU | | |
| 02.123.7302.0 | Buchsencrimpkontakt 2,5 QMM AG | | |
| 02.123.7421.0 | Buchsenkontakt 4 QMM | | |
| 02.123.7121.0 | Buchsenkontakt 0,75-1 QMM | | |
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 155.79kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 524.52kB | |
| | - | 91.69kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 97.82kB | |
| | - | 95.40kB | TIF |
| | - | 25.00kB | |
| | - | 23.15kB | TIF |
| | - | 3.54MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 586.08kB | |
| | - | 5.29MB | STP |
| | - | 13.21MB | IGS |
| | - | 3.24MB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.700.1058.0
Buchseneinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen