Zurück zur Übersicht
Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A1
Artikelnr. 70.352.1035.1
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
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
| Artikelnummer | 70.352.1035.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A1 |
| EAN | 4015573598744 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 250 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 43 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 140 g |
| Volumen verpackt | 500 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 116 g |
| Volumen Einzelteil | 500 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zulassungen
Allgemein
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |
Ausführung
| Baugröße | 10 |
|---|---|
| Ausführung des Gehäuses | Stecker |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | oben |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 20 |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Gewindegröße PG | |
| Länge | 73 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 53 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 4.0 | Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM 3.0 | Gehäuse für schwere Steckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 135.68kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 78.83kB | |
| | - | 76.89kB | TIF |
| | - | 5.59MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 361.73kB | |
| | - | 1.12MB | STP |
| | - | 2.70MB | IGS |
| | - | 597.17kB | JT |
Händler
Artikelnr. 70.352.1035.1
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen