Zurück zur Übersicht
Buchseneinsatz DD BUC 24 1,5 25
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.800.2453.0
revos DD 24-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
73.800.2453.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Buchseneinsatz DD BUC 24 1,5 25
|
|
EAN
|
4015573861350
|
|
Mindestauftragsmenge
|
5
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
160 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
100 mm
|
|
Höhe verpackt
|
50 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
199.21 g
|
|
Volumen verpackt
|
800 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
33.8 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
160 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
5 St
|
Allgemein
|
Ausführung
|
Buchseneinsatz
|
|---|---|
|
Baugröße (nach DIN 43880)
|
6
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Steckzyklen
|
500
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Alternative Baugröße
|
6H
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|---|---|
|
Polzahl
|
24
|
|
Zzgl. Schaltkontakte
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 2
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 3
|
0
|
|
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
|
24
|
|
Mit Drahtschutz
|
nein
|
|
Schutzkontakt
|
ja
|
Technische Daten UL/CSA
|
Nennspannung nach UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Nennstrom nach UL
|
8.5 A
|
|
Nennstrom nach CSA
|
20 A
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.
|
0.14 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.
|
2.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht
|
26-14 AWG
|
Ausführung
|
Mit Gehäuse
|
nein
|
|---|
Kontakte
|
Kontaktmaterial
|
siehe Kontakte
|
|---|---|
|
Oberfläche
|
siehe Kontakte
|
|
Übergangswiderstand
|
5 mOhm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben
|
Z1/0,5 Nm
|
|---|---|
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben
|
Z2/1,2 Nm
|
Technische Daten DIN EN 61984
|
Nennspannung
|
250 V
|
|---|---|
|
Nennspannung zu PE
|
250 V
|
|
Nennstrom
|
10 A
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 02.125.4129.8 | Buchsenkontakt D 1,6- 0,14-0,37 QMM |
|
|
| 02.125.4329.8 | Buchsenkontakt D 1,6- 0,75-1,0 QMM |
|
|
| 02.125.4329.7 | Buchsenkontakt 0,75-1,0QMM |
|
|
| 02.125.4529.8 | Buchsenkontakt D 1,6- 2,5 QMM |
|
|
| 02.125.4229.7 | Buchsenkontakt 0,5 QMM |
|
|
| 02.125.4429.7 | Buchsenkontakt 1,5QMM |
|
|
| 02.125.4229.8 | Buchsenkontakt D 1,6- 0,5 QMM |
|
|
| 02.125.4429.8 | Buchsenkontakt D 1,6- 1,5 QMM |
|
|
| 02.125.4129.7 | Buchsenkontakt 0,14-0,37 QMM |
|
|
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.85kB | |
|
|
- | 452.23kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 72.39kB | |
|
|
- | 70.30kB | TIF |
|
|
- | 20.86kB | TIF |
|
|
- | 22.66kB | |
|
|
- | 438.49kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 431.00kB | |
|
|
- | 544.79kB | STP |
|
|
- | 1.11MB | IGS |
|
|
- | 195.20kB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.800.2453.0
revos DD 24-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss