Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKF 1,5 D2/2/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.702.5153.0
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grau
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
| Artikelnummer | 56.702.5153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKF 1,5 D2/2/35 |
| EAN | 4015573731837 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 275 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 391.5 g |
| Volumen verpackt | 825 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.19 g |
| Volumen Einzelteil | 17.6 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 4.15 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 17.5 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 72.2 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.08 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.08 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,14 - 1,5 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,14 - 1,5 |
| Bemessungsstrom | 17,5/16,5 A** |
| Bemessungsspannung | 440 V* |
| Bemessungsstrom | 17.5 A |
| Bemessungsstrom mit Brücker | 16.5 A |
| Bemessungsspannung | 440 V |
| Bemessungsspannung mit Brücker | 352 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.268.0227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2 | | |
| 07.312.8553.0 | Abschlussplatte APF 1,5 D2/2 | | |
| Z4.243.2053.0 | Bezeichnungsschilderplatte BZ/WKF 1,5/10 | | |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.268.0427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 4 | | |
| 04.243.2053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen BZ/WKF 1,5 | | |
| Z7.268.0327.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 3 | | |
| Z7.268.0527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 5 | | |
| Z7.268.1027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.268.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 20 | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 79.85kB | |
| | - | 99.48kB | |
| | - | 1.19kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 94.66kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 4.42MB | |
| | - | 2.15MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 44.92kB | |
| | - | 42.79kB | TIF |
| | - | 888.02kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 150.91kB | |
| | - | 371.10kB | STP |
| | - | 873.33kB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.702.5153.0
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen