Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKFN 6 D1/2/35 BLAU
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.706.5055.6
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: blau
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
| Artikelnummer | 56.706.5055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKFN 6 D1/2/35 BLAU |
| EAN | 4015573911123 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 290 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 155 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1225 g |
| Volumen verpackt | 2382 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 23.31 g |
| Volumen Einzelteil | 47.64 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 3 |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 41 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 89.9 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.2 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Abisolierlänge | 12 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 24-8 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 50 A |
| Strom Field Wiring | 50 A |
| Querschnitt CSA | 24-8 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 41 A |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,2 - 0,6 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1,5 - 10 |
| Bemessungsstrom | 39/34 A* |
| Bemessungsspannung | 550 V |
| Bemessungsstrom | 41 A |
| Bemessungsspannung | 550 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 07.313.0755.0 | Trennwand TWFN 6 D1/2/35 | | |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.313.0655.0 | Abschlussplatte APFN 6 D1/2/35 | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.282.5427.0 | Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 4 | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 04.242.8053.0 | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.282.5527.0 | Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 5 | | |
| Z7.282.5327.0 | Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 3 | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.282.5227.0 | Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 2 | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 147.77kB | |
| | - | 1.19kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 144.65kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 596.00kB | |
| | - | 1.80MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.30kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 75.63kB | |
| | - | 73.73kB | TIF |
| | - | 3.54MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 267.73kB | |
| | - | 657.42kB | STP |
| | - | 1.39MB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.706.5055.6
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: blau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen