Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKI 10 / U BL/V0
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.510.1155.6
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: blau
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
| Artikelnummer | 57.510.1155.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKI 10 / U BL/V0 |
| EAN | 4015573570726 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 251 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 124 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1416.5 g |
| Volumen verpackt | 1743 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 26.99 g |
| Volumen Einzelteil | 34.86 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 10 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 10 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hut-/G-Schiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 57 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 58 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 1 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrähtig | 16 mm² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrähtig | 16 mm² |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 2 Nm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 16-6 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 65 A |
| Strom Field Wiring | 65 A |
| Querschnitt CSA | 16-6 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 70 A |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.283.2427.0 | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 4 | | |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.283.2327.0 | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 3 | | |
| Z7.283.2627.0 | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 6 | | |
| Z7.283.2227.0 | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.283.2527.0 | Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 5 | | |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.311.9455.0 | Abschlussplatte API 10 - 16/V0 | | |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 130.40kB | |
| | - | 1.33kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 69.41kB | |
| | - | 67.29kB | TIF |
| | - | 318.12kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 260.40kB | |
| | - | 281.26kB | STP |
| | - | 714.54kB | IGS |
| | - | 190.46kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 57.510.1155.6
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: blau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen