Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WT 4 D1/2
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.5055.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
58.504.5055.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme WT 4 D1/2
|
|
EAN
|
4049088164033
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
318 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
125 mm
|
|
Höhe verpackt
|
60 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1317 g
|
|
Volumen verpackt
|
2385 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
12.5 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
23.85 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Breite/Rastermaß
|
6 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
500 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
56 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
6 mm
|
|
Höhe
|
49 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-25 - 70 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Schraubanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Schraubanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
6 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
6 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.5 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
4 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
9 mm
|
|
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung
|
0.5 Nm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
26-10 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
30 A
|
|
Strom Field Wiring
|
30 A
|
|
Querschnitt CSA
|
26-10 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
30 A
|
Technische Daten IECEx
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig
|
0,14 - 6
|
|---|---|
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
|
0,14 - 6
|
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|
Bemessungsspannung
|
550 V
|
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|
Bemessungsspannung
|
550 V
|
|
Bemessungsstrom mit Brücker
|
32 A
|
|
Bemessungsspannung mit Brücker
|
550 V
|
Technische Daten ATEX
|
Anschlussquerschnitt feindrähtig
|
0,14 - 6
|
|---|---|
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
|
0,14 - 6
|
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|
Bemessungsspannung
|
550 V
|
|
Bemessungsstrom
|
32 A
|
|
Bemessungsstrom mit Brücker
|
32 A
|
|
Bemessungsspannung
|
550 V
|
|
Bemessungsspannung mit Brücker
|
550 V
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Durchgangs-Reihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 389.03kB | |
|
|
- | 150.85kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB | |
|
|
- | 104.42kB | |
|
|
- | 631.82kB | |
|
|
- | 38.76kB | |
|
|
- | 5.20MB | |
|
|
- | 214.57kB | |
|
|
- | 160.16kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90.84kB | |
|
|
- | 88.67kB | TIF |
|
|
- | 4.30MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 176.38kB | |
|
|
- | 1.18MB | STP |
|
|
- | 3.88MB | IGS |
|
|
- | 0.99MB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 58.504.5055.0
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau