Durchgangsklemme WTN 6 BL
Durchgangsklemme WTN 6 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 41 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 6mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S06.0055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 6 BL |
| EAN | 4049088725272 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 212 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 172 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1323 g |
| Volumen verpackt | 1896 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 12.45 g |
| Volumen Einzelteil | 18.96 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 8 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 41 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 43.3 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 46.9 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 10 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.5 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 6 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.5 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 6 mm² |
| Abisolierlänge | 13 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 1.2 Nm |
| Querschnitt UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 50 A |
| Strom Field Wiring | 50 A |
| Querschnitt CSA | 20-8 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 50 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S07.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.S06.6555.2 | Abdeckung ADWTN 6 SC | | |
| 0D.S06.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 6-4 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S07.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.S06.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 6-2 | | |
| 0D.206.7056.0 | Markierungsplatte WMP 8-10 | | |
| 0D.S06.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 6 | | |
| 0D.S06.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 6-5 | | |
| 0D.S07.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S06.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 6-10 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Trennwand TW 008 WTN | | |
| 0D.S06.2655.0 | Abschlussplatte APWTN 6 B | | |
| 0D.S04.1055.9 | Trennwand TW 001 WTN | | |
| 0D.S04.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 4R6 | | |
| 0D.S06.6555.8 | Abdeckung ADWTN 6 SC Y | | |
| 0D.S06.5227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 6R16 | | |
| 0D.S07.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 6-3 IN | | |
| 0D.S06.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 6-3 | | |
| 0D.S03.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5R6 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 132.24kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 70.03kB | |
| | - | 67.91kB | TIF |
| | - | 671.97kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 359.23kB | |
| | - | 795.33kB | STP |
| | - | 1.96MB | IGS |
| | - | 429.02kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 6 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 41 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 6, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5mm² - 6mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen