Durchgangsklemme WTPN 1.5 D1/2
Durchgangsklemme WTPN 1.5 D1/2 Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
|
Artikelnummer
|
5D.202.5055.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Durchgangsklemme WTPN 1.5 D1/2
|
|
EAN
|
4049088719653
|
|
Mindestauftragsmenge
|
100
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
|
Länge verpackt
|
245 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
90 mm
|
|
Höhe verpackt
|
40 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
445 g
|
|
Volumen verpackt
|
882 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
4.07 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
8.82 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
|
Nennquerschnitt
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Breite/Rastermaß
|
3.5 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
3
|
|
Montageart
|
Hutschiene
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
halogenfrei
|
ja
|
|
Bemessungsstrom
|
17.5 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
500 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
6 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
58 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Breite
|
3.5 mm
|
|
Höhe
|
32 mm
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
|
Anschlussart
|
Push-In Anschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Steckanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
1.5 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
1.5 mm²
|
|
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.25 mm²
|
|
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
|
0.75 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
|
Querschnitt UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
15 A
|
|
Strom Field Wiring
|
15 A
|
|
Querschnitt CSA
|
26-14 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
15 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.202.8155.5 | Distanzstück SPS 1.5 |
|
|
| 0D.202.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-2 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.202.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-20 |
|
|
| 0D.202.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-5 |
|
|
| 0D.204.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5R4 |
|
|
| 0D.202.7455.0 | Bezeichnungsschild ZS 001 |
|
|
| 0D.202.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-10 |
|
|
| 0D.202.7555.0 | Bezeichnungsschild ZS 002 |
|
|
| 0D.S04.1255.9 | Trennwand TW 008 WTN |
|
|
| 0D.202.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-4 |
|
|
| 0D.S04.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 |
|
|
| 0D.202.7056.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-10 |
|
|
| 0D.202.7156.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-5.8 |
|
|
| 0D.S04.1155.9 | Trennwand TW 005 WTN |
|
|
| 0D.202.8055.5 | Prüfstecker PS 1.5 |
|
|
| 0D.202.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5R2.5 |
|
|
| 0D.202.2155.0 | Abschlussplatte APWTPN 1.5 D1/2 |
|
|
| 0D.202.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-3 |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 64.17kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.24kB | |
|
|
- | 196.31kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 751.28kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.69MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 327.80kB | |
|
|
- | 1.87MB | STP |
|
|
- | 4.50MB | IGS |
|
|
- | 828.42kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTPN 1.5 D1/2 Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja