Durchgangsklemme WTPN 1.5 D2/2 BL
Durchgangsklemme WTPN 1.5 D2/2 BL Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.202.5155.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTPN 1.5 D2/2 BL |
| EAN | 4049088719684 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 40 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 279 g |
| Volumen verpackt | 567 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.9 g |
| Volumen Einzelteil | 11.34 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
| Nennquerschnitt | 1.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 3.5 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 17.5 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 69.5 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 3.5 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
| Anschlussart | Push-In Anschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 1.5 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 1.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.75 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Querschnitt UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Querschnitt CSA | 26-14 AWG |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.7381.0 | Markierungsstreifen WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.8155.5 | Distanzstück SPS 1.5 | | |
| 0D.202.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-2 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-20 | | |
| 0D.202.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-5 | | |
| 0D.204.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5R4 | | |
| 0D.202.7455.0 | Bezeichnungsschild ZS 001 | | |
| 0D.202.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-10 | | |
| 0D.202.7555.0 | Bezeichnungsschild ZS 002 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Trennwand TW 008 WTN | | |
| 0D.202.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-4 | | |
| 0D.S04.2055.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.2255.0 | Abschlussplatte APWTPN 1.5 D2/2 | | |
| 0D.202.7056.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-10 | | |
| 0D.202.7156.0 | Markierungsplatte WMP 3.5-5.8 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Trennwand TW 005 WTN | | |
| 0D.202.8055.5 | Prüfstecker PS 1.5 | | |
| 0D.202.5127.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5R2.5 | | |
| 0D.202.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTPN 1.5-3 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 117.71kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 62.29kB | |
| | - | 60.29kB | TIF |
| | - | 1.84MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 303.43kB | |
| | - | 2.18MB | STP |
| | - | 5.21MB | IGS |
| | - | 968.42kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTPN 1.5 D2/2 BL Bemessungsspannung 500 V, Bemessungsstrom 17,5 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Nennquerschnitt 1,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 1,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 3,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen